??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
VFD07
Bill of material
VFD07-D16-L60
CODE
LX1
AA
CZ1
LHJ
BMCL1
BMCL15
D
mm
L
mm
H
38 mm
L1
68 mm
T
8 mm
W
8 mm
M
5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D