??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
VFQ67
Bill of material
VFQ67-L48
CODE
LX1
AA
LX2
AA1
CZ1
SUM22L
CZ2
SUS304
BMCL1
BMCL11
BMCL2
/
L
mm
D
10 mm
E
72 mm
A
16 mm
DD
d
5.4 mm
D1
d1
10.5 mm
T
5 mm
L1
86 mm
H
52 mm
P
43 mm
HH
h
13 mm
M
5 mm
FZ
2000 N
CKZL
0.09 kg/pcs
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
2D