??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
vfz31
明细表
VFZ31-L90
CODE
VFZ31
LX1
类型
异型
LX2
抠手位置
偏心
CZ1
材质
SUS304
BMCL1
表面处理
/
L
90 mm
A1
50 mm
D
64 mm
D1
25 mm
H
17.5 mm
T
2.5 mm
P
68 mm
Q
43 mm
MM
m
53 mm
NN
n
38 mm
ZL
参考重量
0.09 kg/pcs
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D