??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
VKC11
明细表
VKC11-3236
CODE
代码
VKC11
LX1
类型
经济型平型
LX2
类型
锥孔型
CZ1
材质
Pa6
YS
颜色
黑色
GG
规格
M
mm
N
32 mm
M1
mm
N1
24 mm
H
mm
T
6 mm
T1
4 mm
D
d
5.5 mm
D1
d1
5.5 mm
D2
d2
mm
DD
D
11 mm
FZ
负载
10 kg
CKZL
参考重量
kg/pcs
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D