??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
VKC20_4
明细表
VKC20-2680
CODE
LX1
类型
平型
LX2
类型
锥孔型
LX3
类型
经济型
CZ1
材质
A6063-T5
BMCL1
表面处理
本色硬质氧化
GG
规格
M
80 mm
N
26 mm
M1
47.0 mm
N1
13 mm
H
11 mm
T
4.5 mm
D
d
5.5 mm
DD
D
11.0 mm
FZ
负载
15 kg
CKZL
参考重量
0.030 kg/pcs
PPATH
vkc20-3asmtpl.prj
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D