??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
VKH01
Bill of material
VKH01-4136
CODE
LX1
AA
CZ1
SUS316
SPEC
规格
QTY
单侧孔数
2
KG
容许负载
9
N1
容许负载
88
W
重量
43 g
M
41 mm
N
36 mm
A
8.0 mm
B
25 mm
C
7.5 mm
D
21 mm
Q
通孔
5.5 mm
Q2
锪锥孔
0.0 mm
F
2 mm
G
4.6 mm
H
4.6 mm
CR
7.5 mm
J
5 mm
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D