??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
VKT-VKV-VKW
明细表
VKT01-2636
CODE
LX1
类型
短型
CZ1
材质
A6063S-T5
BMCL1
表面处理
本色阳极
SPEC
规格
KG
容许负载
10 kg
N1
容许负载N
98 N
W
重量
19 g
M
26 mm
N
36 mm
A
6.5 mm
B
13 mm
C
7.5 mm
D
21.0 mm
Q
通孔
5.5 mm
Q1
锥孔
11 mm
F
3.5 mm
G
5.0 mm
H
5.0 mm
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D