??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
VKZ11
Bill of material
VKZ11-4136
CODE
LX1
AA
LX2
AA1
CBFX
CBFX1
CZ1
SUS304
GG
M
36 mm
N
41 mm
M1
21 mm
N1
25 mm
L1
CZX
19 mm
L2
DZX
14 mm
H
9.2 mm
A
2 mm
D
8.6 mm
DD
d
5.5 mm
D1
d1
5 mm
FZ
9 kg
CKZL
0.034 kg/pcs
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
2D