??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
VZF22
明细表
VZF22-250
CODE
VZF22
LX1
类型
三段式
LX2
类型
全长伸展
KD
宽度
44.6
CZ1
材质
SUS304
BMCL1
表面处理
本色
HGCD
滑轨长度
mm
HGXC
滑轨行程
250 mm
O
64 mm
P
192 mm
Q
0 mm
R
0 mm
S
188 mm
CZ
承重(1副)
55KGF
CKZL
参考重量
0.88 kg
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D