??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
vzp37
Bill of material
VZP37-28-3
CODE
VZP37
LX1
AA
LX2
AA1
CZ1
A7075
BMCL1
BMCL11
PHHGGG
GLSL
GLPLLX
A
88 mm
B
78 mm
C
35 mm
H
24 mm
H1
9.8 mm
W
26.5 mm
M
5 mm
C100
4285 N
CORAD
2170 N
COAX
640 N
MX
6.3 Nm
MY
16.0 Nm
MZD
27.3 Nm
MZS
27.3 Nm
ZL
0.15 kg/pcs
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
2D