??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
xab22
Bill of material
XAB22-N
CODE
TYPE
type
20xl
ZKGD
zkgd
18 mm
SX
sx
syxsx
MAT1
jzcc
MAT2
bscz
MAT3
sscz
SUR1
jzbmcl
SUR2
bsbmcl
SUR3
ssbmcl
KXPJ
kxpj
ZL
zl
0.08 kg
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D