??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
xab35
Bill of material
XAB35
CODE
XAB35
TYPE
type
30xl
ZKGD
zkgd
24 mm
SX
sx
sjxsx
MAT1
jzcc
ZDC
MAT2
bscz
ZDC
MAT3
sscz
Q235
SUR1
jzbmcl
pslh
SUR2
bsbmcl
dx
SUR3
ssbmcl
dx
ZL
zl
0.141 kg
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D