??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
xae26
Bill of material
XAE26-A106
CODE
TYPE
type
bsays
TYPE2
type
yjx
SX
sx
dsx
MAT1
cz
ZDC
SUR1
bmcl
A
mm
P1
84 mm
P2
0 mm
E
35 mm
T3
52.0 mm
ZL
zl
0.34 kg
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D