??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
YAE31
Bill of material
YAE31-M4-L15
CODE
LX1
AA
LW
CY
CZ1
S45C
YD
43-48HRC
BMCL1
FH
CZ2
SS400
BMCL2
GZDX
M
mm
L
mm
MXP
MxP
4x0.7 mm
P
0.70 mm
T
2.8 mm
S
7 mm
C
8.1 mm
SR2
8 mm
V1
2.1 mm
R
r
0.2 mm
TT
3.2
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
2D