??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
YAH01
明细表
YAH01-M6-L12
CODE
YAH01
LX1
类型
全牙/半牙
CZ1
材质
SCM435
BMCL1
表面处理
发黑
QDDJ
强度等级
10.9
SYBZ
适用标准
GB/T 5789-1986
M
mm
L
mm
X
12 mm
P
P螺距
1.00 mm
E
10 mm
Z
6.6 mm
E1
e(min)
10.80 mm
H
14.2 mm
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D