??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
YCC23
明细表
YCC23-0.75T
CODE
YCC23
LX1
类型
弓形卸扣
LX2
类型
X型
CZ1
材质
合金钢
BMCL1
表面处理
热浸锌处理
GG
规格
ZHT
工作极限载荷
0.75
AQXS
安全系数
5
T
8 mm
D
9.5 mm
L
12 mm
A
31 mm
E
21 mm
G
19 mm
H
54 mm
JZ
净重
0.1 kg
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D