??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
ycs21
Bill of material
YCS21-3
CODE
LX1
AA
CZ1
CZ11
BMCL1
FH
SYBZ
GB/T 894.1-1986
GG
mm
DD1
d1
3 mm
DD3
d3
2.7 mm
DD3X
+0.04 -0.015 mm
TT
t
0.4 mm
TTX
TX
+0.03 -0.06 mm
BB
b
0.80 mm
DD0
d0
1.0 mm
AA
a
0.95 mm
DD2
d2
2.8 mm
DD2X
0 -0.04 mm
MM
m
0.5 mm
MMX
+0.14 0 mm
NN
n
0.3 mm
DD4
d4
7.2 mm
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
2D