??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
ylj41
Bill of material
YLJ41-D4
CODE
YLJ41
LX1
AA
CZ1
SUM23
BMCL1
WDJDN
CZ2
CZ21
BMCL2
DN
CZ3
CZ31
WD
80°C
CJ1
N
D
mm
B
5 mm
M
2 mm
D1
3.0 mm
D2
2.0 mm
B1
2.5 mm
XYL
1.5(0.1) kgf
GS
2400-2800 G
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D