??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
yll61
Bill of material
YLL61-M6-L15
CODE
LX1
AA
LX2
AA1
CZ1
SCM435
BMCL1
HSWDJDN
CZ2
CZ22
BMCL2
DN
CZ3
SS400
BMCL3
HSWDJDN
WD
80°C
CJ1
N
M
mm
L
mm
E
10 mm
E1
3.0 mm
C
11.5 mm
MM
m
5.0 mm
D1
3.0 mm
T
2.0 mm
XYL
1.4(0.15) kgf
GS
2800-2900 G
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
2D