??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
ylm81
Bill of material
YLM81-D6
CODE
YLM81
LX1
AA
CZ1
SUS416
BMCL1
/
CZ2
CZ21
BMCL2
DN
WD
80°C
CJ1
N
CJ2
N
D
mm
B
3 mm
D1
5 mm
D2
4.0 mm
B1
1.5 mm
HH
h
1.0 mm
XYL
3.9(0.4) kgf
GS
2700-3000 G
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
2D