??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
YWF02
Bill of material
YWF01-M5-L8
CODE
LX1
AA
LW
CY
CZ1
SCM435
BMCL1
FH
YD
32-39HRC
QDDJ
8.8
SYBZ
DIN 933-1987 GB/T 5783-2016 ISO 4017-2011 GB/T 5786-2000
M
mm
L
mm
P
0.80 mm
Z
3.5 mm
E
8 mm
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
Dimensione
2D