??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
YWR12
Bill of material
YWR12-M5
CODE
LX1
AA
LW
CY
CZ1
SWCH10R
BMCL1
DX
SYBZ
DIN 6923-1983 JIS B 1190-2005 ISO 4161-1999 GB/T 6177.1-2000
M
mm
P
lj
0.80 mm
MM
m
5 mm
S
8 mm
E
e
8.79 mm
H
11.8 mm
B
1.0 mm
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D