??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
YWV01
Bill of material
YWV01-M3-L4
CODE
YWV01
LX1
AA
CZ1
ML40Cr
BMCL1
FH
QDDJ
12.9
YD
/
KLQD
1040 N/mm2
QFQD
900 N/mm2
M
mm
L
mm
X
4 mm
P
PLJ
0.50 mm
T
5.5 mm
Z
2.0 mm
E
2.0 mm
H
h
1.5 mm
R
r(min)
0.10 mm
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D