??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
YZC11
Bill of material
YZC11-M3
CODE
LX1
AA
LX2
AA1
ZH
ZH1
CZ1
SCM435
YD
33-38HRC
BMCL1
FH
CZ2
SUJ2
YD1
56HRC-
CZ3
SWP-B
WD
-30~80°C
M
mm
D
d
1.5 mm
H
0.5 mm
L
7 mm
HH
h
1.0 mm
E
1.5 mm
FZ
fzmin
0.3 N
FZ2
fzmax
0.64 N
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D