??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
YZD31
明细表
YZD31-M3-L20
CODE
LX1
类型
L尺寸选择不锈钢加长型
LX2
类型
金属球头
ZH
载荷
超轻载
CZ1
主体材质
SUS304
CZ2
球头材质
SUS440C
YD
球头硬度
55HRC-
CZ3
弹簧材质
SUS6311J1
WD
使用环境温度
-30~140°C
M
mm
L
mm
D
d
1.5 mm
H
0.5 mm
HH
h
1.0 mm
E
1.5 mm
FZ1
负载min
0.4 N
FZ2
负载max
0.75 N
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D