??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
YZH21
Bill of material
YZH21-M4
CODE
LX1
AA
LX2
AA1
ZH
ZH1
CZ1
SUS304
CZ2
SUS440C
YD
55HRC-
CZ3
SUS6311J1
WD
-30~260°C
M
mm
D
d
2.0 mm
L
15 mm
H
0.8 mm
HH
h
1.5 mm
E
2.0 mm
FZ1
fzmin
0.5 N
FZ2
fzmax
1.72 N
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
2D