??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
YZM01
Bill of material
YZM01-M10
CODE
LX1
AA
LX2
AA1
LX3
AA11
XT
XT1
LW
XY
CZ1
CZ11
CZ2
SUM22L
BMCL1
FH
CZ3
S45C
YD
50-60HRC
BMCL2
FH
CZ4
/
BMCL3
/
CZ5
SWP-B
M
mm
LJ
lj
1.0 mm
D
d
5 mm
GC
dGC
-0.02,-0.04 mm
H
21 mm
T
Tmin
5 mm
L
45.0 mm
L1
17 mm
L2
5 mm
L3
15 mm
L4
5 mm
S1
12 mm
S2
17 mm
FZ1
fzmin
7 N
FZ2
fzmax
17 N
RX
RXJGNJ
9 N.m
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
2D