??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
YZU31
Bill of material
YZU31-M16-d6
CODE
LX1
AA
LX2
AA1
LW
XY
CZ1
CZ11
BMCL1
HSYG
CZ2
SUM22L
BMCL2
FH
CZ3
S45C
BMCL3
FH
YD
50-60HRC
CZ4
SWP-B
CZ5
/
BMCL4
/
M
mm
D
d
mm
LJ
lj
1.5 mm
F
10 mm
L
47 mm
L1
30 mm
L2
8 mm
A
15.5 mm
B
42 mm
E
24 mm
MIN
fzmin
11.9 N
MAX
fzmax
32.1 N
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D