??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
YZU71
Bill of material
YZU71-D8-S4
CODE
YZU71
LX1
AA
CZ1
SUS440C
YD
40-50HRC
BMCL1
/
CZ2
SUS440C
YD1
45-50HRC
CZ3
SUS631J1
D
Dm6
mm
GC1
Dtol
+0.015,+0.006 mm
S
mm
H
10 mm
DD
d
4 mm
GC2
dtol
-0.010,-0.022 mm
L
32 mm
L1
19 mm
L2
4 mm
M
3 mm
SR
2.0 mm
MIN
fzmin
9.0 N
MAX
fzmax
9.0 N
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
2D