??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
YZV11
Bill of material
YZV11-D3
CODE
LX1
AA
XJFK
XJFK1
ZH
ZH2
CZ1
CZ11
CZ2
CZ21
CZ3
SUS304
CZ4
/
BMCL1
DX
YS
YS1
D
mm
D1
6 mm
H
4.0 mm
H1
7 mm
V
KDFWV
0.9 mm
P
6 mm
FZ1
fz
10 N
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
2D