??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
zdn15
Bill of material
ZDN15-120-DPN-12V-300-30S-120ZPN3.65
CODE
ZDN15
DJWJCC
120 mm
DJXS
DY
GL
300 W
KZDL
4.0 A
KZZS
3500 RPM
EDDL
35.5 A
EDZS
3000 RPM
EDLJ
0.955 N.M
DJSM
2000 H
JSB
SCZZS
822.0 r/min
YXLJ
6.27 n/m
JSJS
1
JSXXH
120ZPN
L
92.00 mm
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D