??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
zdx02
Bill of material
ZDY02-SHF-14-50-2UH
CODE
ZDY02
RLJGXS
WGCC
mm
SBZ
JGXS
C1
5.4 N.m
C2
18 N.m
C3
6.9 N.m
C4
35 N.m
C5
8500 rpm
C6
3500 rpm
C7
0.033 kgm²
C8
10000 h
C9
1.8
C10
2
A
70 mm
B
54.0 mm
C
36 mm
D
74.0 mm
E
20 mm
F
14 mm
G
52.5 mm
H
12.0 mm
I
20.5 mm
J
20.0 mm
K
6.5 mm
L
9.0 mm
N
7.5 mm
O
21.7 mm
P
2.5 mm
Q
3.0 mm
R
3 mm
S
64 mm
T
8 mm
U
3.5 mm
V
44.0 mm
W
12E.A.8 mm
X
M3X5 3.5X11.5 mm
Y
36 mm
Z
5.5 mm
AA
a
6804ZZ mm
BB
b
6804ZZ mm
CC
c
D49585 mm
DD
d
S20304.5 mm
EE
e
S20304.5 mm
WEIGHT
0.71 kg
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
2D