??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
zfa01
Bill of material
ZFA01-D8-H10
CODE
LX1
A
CZ1
45
CZ2
S45C
BMCL
FH
FJ
FJ1
D
Dh7
mm
DTOL
Dtol
+0.015,0 mm
H
mm
L
62 mm
H1
20 mm
T
15 mm
S
5.8 mm
W
37.8 mm
L1
50 mm
DD
d
6.6 mm
E
11 mm
M
6 mm
M1
12 mm
DD2
d2
6.6 mm
DD1
d1
11 mm
HH
h
6.5 mm
N
2 mm
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D