??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
zfr01
Bill of material
ZFR01-D3-H10
CODE
LX1
A
LX2
A1
CZ1
45
CZ2
S45C
BMCL
FH
FJ
FJ1
D
Dh7
mm
H
mm
L
38 mm
H1
16 mm
T
8 mm
S
3.8 mm
W
21.8 mm
L1
30 mm
DD
d
3.5 mm
E
13 mm
M
3 mm
M1
6 mm
DD2
d2
3.5 mm
DD1
d1
6.5 mm
HH
h
3.5 mm
N
1.5 mm
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D