??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
ztj01 - ztjx
Bill of material
ZTJ01-D8
CODE
ZTJ01
LX1
A1
CZ
A6061
BMCL
BSYJYH
FJ
FJ1
D
DH7
mm
H
20 mm
H1
32.8 mm
S
6 mm
L
42 mm
L1
32 mm
W
18 mm
T
14 mm
E
21 mm
D1
d
5.5 mm
C
2 mm
TB
Tighten the bolt
M4
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
Dimensione
2D