??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
ztu01 - ztux
Bill of material
ZTU01-D3-H10
CODE
LX1
A1
CZ
S45C
BMCL
FH
FJ
FJ1
D
DH7
mm
H
mm
L1
18 mm
H1
21 mm
L
26 mm
T
8 mm
S
4 mm
W
10 mm
D1
d
3.5 mm
E
7 mm
D2
d2
3.5 mm
D3
d1
6.5 mm
X
3.5 mm
C
2 mm
TB
tb
M3贯穿 mm
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
Dimensione
2D